TPS62590EVM-454

TPS62590EVM-454

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS62590EVM-454 evaluation module facilitates evaluation of the TPS62590 1A synchronous step-down DC/DC converter.

Funciones
  • High Efficiency Step-Down Converter
  • Output Current up to 1000mA
  • Vin Range from 2.5V to 5.5V
  • 2.25MHz Fixed Frequency Operation
  • Power Save Mode at Light Load Currents
  • Output Voltage Accuracy in PWM Mode ±2.5%
  • Typical 15µA Quiescent Current
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Voltage Positioning at Light Loads
Convertidores de CC/CC
TPS62590 — Convertidor reductor de 2.25 MHz y 1 A en encapsulado SON de 2 mm × 2 mm TPS62590-Q1 — Convertidor reductor 1A frecuencia fija 2.25MHz y tensión 2.5V a 6V automotriz paquete SON 2 x 2mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62590EVM-454 — TPS62590EVM-454 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62590EVM-454 — TPS62590EVM-454 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLVC488.ZIP (102 KB)
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
* EVM User's guide TPS62590EVM-454 User's Guide 6/03/2009
Certificado TPS62590EVM-454 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos