TPS62660EVM-419

TPS62660EVM-419

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS62660EVM-419 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS62660 step-down DC-DC converter.

Funciones
  • 90% Efficiency at 6MHz Operation
  • 31µA Quiescent Current
  • Wide Input Voltage Range From 2.3V to 5.5V
  • 6MHz Regulated Frequency Operation
  • Best in Class Load and Line Transient
  • ±2% Total DC Voltage Accuracy
  • Automatic PFM/PWM Mode Switching
  • Low Ripple Light-Load PFM Mode
  • Internal Soft Start
  • Integrated Active Power-Down Sequencing (Optional)
  • Current Overload and Thermal Shutdown Protection
  • Three Surface-Mount External Components Required (One MLCC Inductor, Two Ceramic Capacitors)
  • Available in a 6-Pin NanoFree (CSP) Regular and Ultra-Thin Packaging
Convertidores de CC/CC
TPS62660 — Convertidor reductor sincrónico de 1000 mA y 6 MHz en encapsulado a escala de chip TPS62665 — Convertidor reductor sincrónico de 1000 mA y 6 MHz en encapsulado a escala de chip
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62660EVM-419 — Evaluation Module for TPS62660 1000mA, 6MHz Synchronous Step-Down Converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62660EVM-419 — Evaluation Module for TPS62660 1000mA, 6MHz Synchronous Step-Down Converter
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
* EVM User's guide TPS6261x/2x/6xEVM-419 User Guide (Rev. A) 22/04/2010
Certificado TPS62660EVM-419 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos