TPS62690EVM-076

TPS62690EVM-076

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS6269xEVM-076 is a fully assembled and tested platform for evaluating the performance of the TPS6269x high-frequency, synchronous, step-down, dc-dc converters optimized forbattery-powered portable applications. This user’s guide document includes schematic diagrams, a printed-circuit board (PCB) layout, bill of materials, and test data. Throughout this document, the abbreviations EVM, TPS6269xEVM, and the term evaluation module are synonymous with the TPS62690/1EVM-076, unless otherwise noted.

Funciones
  • Input voltage range 2.3 V to 4.8 V
  • 31µA Quiescent Current
  • Fixed output voltage
  • Up to a 600-mA output current for TPS62691 and 500 mA for the TPS62690
  • 4-MHz regulated frequency operation
  • Total solution size is less than 12 mm2
  • Very low quiescent current of 19 μA
  • High efficiency at 4-MHz operation
Convertidores de CC/CC
TPS62690 — Convertidor reductor alta eficiencia 500 mA, 4 MHz y 2.85 V de salida en encapsulado escala de chip
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62690EVM-076 — Evaluation Module for TPS62690, 500-mA, 4-MHz, 2.85-Vout High-Efficiency Step-Down Converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62690EVM-076 — Evaluation Module for TPS62690, 500-mA, 4-MHz, 2.85-Vout High-Efficiency Step-Down Converter

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLVC551.ZIP (501 KB)
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
* EVM User's guide TPS6269xEVM-076 Evaluation Module (Rev. A) 26/10/2011
Certificado TPS62690EVM-076 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos