TPS62692EVM-076

TPS62692EVM-076

Haga su pedido ahora

Información general

Efficiency VIN Step Down Converter Evaluation Module Board

Demonstrate TPS62690/1/2/3 high efficiency VIN step down converter.

Funciones

Output Voltage is fixed. The current can go up to 600mA for TPS62691 and 500mA for TPS62690 and 800mA for the TPS62692 and TPS62693.

Convertidores de CC/CC
TPS62690 — Convertidor reductor alta eficiencia 500 mA, 4 MHz y 2.85 V de salida en encapsulado escala de chip TPS62693 — Convertidor reductor TPS6269x de 800 mA, 3 MHz y alta eficiencia TPS62698 — Convertidor reductor de 800 mA, 3 MHz y alta eficiencia Tensión de salida fija de 3.0 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62692EVM-076 — TPS62690/1/2/3 High Efficiency VIN Step Down Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62692EVM-076 — TPS62690/1/2/3 High Efficiency VIN Step Down Converter Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLVC551.ZIP (501 KB)
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
* EVM User's guide TPS6269xEVM-076 Evaluation Module (Rev. A) 26/10/2011
Certificado TPS62692EVM-076 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos