TPS62740EVM-186

TPS62740EVM-186

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS62740EVM-186 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS62740. The EVM converts a 2.2-V to 5.5-V input voltage to a regulated output voltage that is set between 1.8 V and 3.3 V at up to 300 mA. The TPS62740 also includes an integrated load switch and power good output. The TPS62740 has an ultra-low quiescent current of 360 nA.

Funciones
  • 360 nA  Iq
  • Integrated Load Switch
  • 2.2V to 5.5V Input Voltage Range
  • 300 mA Output Current

 

  • Related Terms:
    • Low Power Wireless
    • Ultra Low Power Wireless
    • Wireless Converter
Convertidores de CC/CC
TPS62740 — Convertidor reductor CC-CC con entrada de 2.2 V a 5.5 V y potencia ultrabaja de 300 mA con IQ de 360 TPS62742 — Convertidor reductor con entrada de 3 V a 5.5 V, IQ de 360 nA, 400 mA e interruptor de carga integra
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62740EVM-186 — Módulo de evaluación TPS62740EVM-186 de convertidor reductor con IQ ultrabajo para aplicaciones inalámbricas de baja potencia

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62740EVM-186 — Módulo de evaluación TPS62740EVM-186 de convertidor reductor con IQ ultrabajo para aplicaciones inalámbricas de baja potencia
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
* EVM User's guide TPS62740 EVM User's Guide 11/11/2013
Certificado TPS62740EVM-186 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos