TPS62743EVM-689

TPS62743EVM-689

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS62743EVM-689 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS62743. The EVM converts a 2.0-V to 5.5-V input voltage to a regulated output that is set between 1.2 V and 3.3 V at up to 300 mA. The TPS62743 comes in a small 1.6 x 0.9 mm² WCSP package. It has an ultra-low quiescent current of 360 nA.

Funciones
  • 360nA Typical Quiescent Current
  • Up to 90% Efficiency at 10uA Output Current
  • RF Friendly DCS-Control
  • Total Sulution Size  <11mm²
  • Small 1.6 x 0.9 mm², 0.5mm Hight, 8 Ball, 0.4mm Pitch WCSP Package
Convertidores de CC/CC
TPS62743 — Convertidor reductor CC-CC con entrada de 2 V a 5.5 V y potencia ultrabaja de 300 mA a 400 mA con IQ
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62743EVM-689 — TPS62743 Ultra Low Iq Step-Down Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62743EVM-689 — TPS62743 Ultra Low Iq Step-Down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS62743EVM-689 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 28/01/2016
Certificado TPS62743EVM-689 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos