TPS62745EVM-622

TPS62745EVM-622

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS62745EVM-622 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS62745. The EVM converts a 3.3-V to 10-V input voltage to a regulated output voltage that is set between 1.8 V and 3.3 V at up to 300 mA. The TPS62745 also includes an integrated input voltage switch to connect/disconnect the pin VIN_SW from the input. The TPS627450 has an ultra-low quiescent current of 500 nA.

Funciones
  • Input Voltage Range VIN from 3.3V to 10V
  • Typ. 500nA Quiescent Current
  • Integrated input voltage switch
  • Up to 300mA Output Current
  • Up to 90% Efficiency with load currents >15µA
Convertidores de CC/CC
TPS62745 — Convertidor reductor con entrada de 3.3 V a 10 V e IQ ultrabajo de 300 mA con VSEL e interruptor de TPS627451 — Convertidor reductor con entrada de 10 V e IQ ultrabajo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62745EVM-622 — Ultra Low Iq, Wide VIN Step-Down Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62745EVM-622 — Ultra Low Iq, Wide VIN Step-Down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS62745 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 26/05/2021
Certificado TPS62745EVM-622 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos