TPS62770EVM-734

TPS62770EVM-734

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS62770EVM-734 está diseñado para ayudar a los usuarios a evaluar y probar fácilmente el funcionamiento y la funcionalidad del convertidor CC/CC multicarril TPS62770. El EVM proporciona dos soluciones de etapa de potencia independientes, optimizadas para una solución pequeña, además de proporcionar un conjunto completo de características. La etapa de potencia proporciona dos carriles de una tensión de entrada de 2.0 V a 5.5 V. El carril buck se puede ajustar digitalmente entre 1.0 V y 3.3 V. El carril de refuerzo puede llegar a 15 V.

Funciones

  • Convertidor reductor de corriente inactiva de 360 nA
  • Encapsulado WCSP diminuto de 16 pines y 1.65 x 1.65 mm, paso de 0.4 mm
  • Convertidor Boost de modo doble
  • El módulo de evaluación (EVM) proporciona varias soluciones
Convertidores de CC/CC
TPS62770 — Solución doble de chip único diminuto con reductor IQ de 360 nA y refuerzo de hasta 15 V en WCSP
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62770EVM-734 — TPS62770 Multi-Rail DC/DC Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62770EVM-734 — TPS62770 Multi-Rail DC/DC Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS62770EVM-734 Users Guide 10/03/2016
Certificado TPS62770EVM-734 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos