TPS62800EVM-892

TPS62800EVM-892

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS62800EVM-892 facilita la evaluación de la familia TPS62800-1-2 de convertidores reductores de 1 A con corriente quiescente de 2.3-µA en diminutos encapsulados WCSP de 1.05-mm por 0.7-mm con paso de 0.35-mm. El EVM contiene 3 circuitos independientes para crear tensiones de salida de entre 0.4 V y 3.3 V a partir de tensiones de entrada de entre 1.8 V y 5.5 V. El circuito más pequeño ocupa 5.7 mm² con una altura máxima de 0.65 mm. El TPS62800-1-2 es una solución altamente eficiente y diminuta para convertidores de punto de carga (POL) para aplicaciones con limitaciones de espacio, como dispositivos portátiles y teléfonos inteligentes.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 1.8 V a 5.5 V
  • Corriente de salida de 1 A
  • Altura máxima de la solución menor de 0.65 mm
  • Tamaño total de la solución de 5.7 mm2
  • Corriente inactiva de 2.3 µA
  • Tres circuitos independientes para admitir una variedad de tensiones de salida (de 0.4 V a 3.3 V)
Convertidores de CC/CC
TPS62800 — Convertidor reductor de IQ ultrabajo, 1 A, 1.75-5.5 V de entrada, en encapsulado de 0.7 mm × 1.05 mm TPS62801 — Convertidor reductor de IQ ultrabajo, 1 A, 1.75-5.5 V de entrada, en encapsulado de 0.7 mm × 1.05 mm TPS62802 — Convertidor reductor de IQ ultrabajo, 1 A, 1.75-5.5 V de entrada, en encapsulado de 0.7 mm × 1.05 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62800EVM-892 — Tiny 0.35-mm Pitch 1-A Step-Down Converters with 2.3-uA Iq Evaluation Module (3 circuits)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01566 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de bajo ruido y con eficiencia de carga ligera para I
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62800EVM-892 — Tiny 0.35-mm Pitch 1-A Step-Down Converters with 2.3-uA Iq Evaluation Module (3 circuits)

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01566 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de bajo ruido y con eficiencia de carga ligera para I
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLVC721.ZIP (377 KB)
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
* EVM User's guide TPS62800EVM-892 Evaluation Module (Rev. B) 22/08/2018
Certificado TPS62800EVM-892 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos