TPS62816EVM-140

TPS62816EVM-140

Haga su pedido ahora

Información general

El EVM TPS62816EVM-140 está diseñado para ayudar al usuario a evaluar y probar fácilmente el funcionamiento y la funcionalidad de los convertidores buck TPS62816-Q1. El EVM convierte una tensión de entrada de 2.7 V a 6.0 V en una tensión de salida regulada de 1.8 V que proporciona hasta 6 A.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 2.7 V a 6.0 V
  • Tensión de salida ajustable de 0.6 V a 5.5 V
  • Frecuencia de conmutación ajustable de 1,8 MHz a 4 MHz
  • Corriente quiescente operativa de 15 μA
  • Modo de ahorro de energía para una eficiencia de carga ligera
  • Ciclo de trabajo del 100 % para caída más baja
Convertidores de CC/CC
TPS62816-Q1 — Convertidor reductor automotriz de 2.75 V a 6 V, 6 A, en QFN con flancos humectables de 2 mm × 3 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62816EVM-140 — TPS62816-Q1 2.75-V to 6-V, 6-A step-down converter evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62816EVM-140 — TPS62816-Q1 2.75-V to 6-V, 6-A step-down converter evaluation module
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
* EVM User's guide TPS62816EVM-140 Evaluation Module PDF | HTML 25/09/2020
Certificado TPS62816EVM-140 EU Declaration of Conformity (DoC) 15/04/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos