TPS62822EVM-005

TPS62822EVM-005

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS62822EVM-005 está diseñado para ayudar al usuario a evaluar y probar fácilmente el funcionamiento y la funcionalidad del convertidor buck DCS-Control TPS62822. El EVM convierte una tensión de entrada de 2.4 V a 5.5 V en una tensión de salida regulada con una precisión del 1 % de 1.8 V a una corriente de salida de hasta 2 A, con una altura máxima de la solución de 1 mm. El TPS62822 se presenta en un pequeño encapsulado QFN de 2.0 x 1.5 m² y es una solución muy eficiente y pequeña para convertidores de punto de carga (POL) en todo tipo de equipos, como unidades de estado sólido (SSD), informática y automatización de fábricas.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 2.4 V a 5.5 V
  • Tensión de salida de 1.8 V (ajustable) con una exactitud del 1 %
  • Corriente de salida de 2 A
  • Altura máxima de la solución de 1 mm
  • Corriente quiescente operativa de 4 μA
  • Tamaño total de la solución de 36 mm²
  • Dispositivos pin a pin 1 A, 2 A, 3 A (TPS62821/2/3)
Convertidores de CC/CC
TPS62822 — Convertidor reductor de 2 A con entrada de 2.4 V a 5.5 V y exactitud del 1 % en encapsulado VSON-HR
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62822EVM-005 — TPS62822 2A Step-Down Converter With DCS-Control™ Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62822EVM-005 — TPS62822 2A Step-Down Converter With DCS-Control™ Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLUC643.ZIP (304 KB)
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
* EVM User's guide TPS6282xEVM-005 Evaluation Module 3/11/2017
Certificado TPS62822EVM-005 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos