TPS62826AEVM-126

TPS62826AEVM-126

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS62826AEVM-126 se utiliza para evaluar el TPS62826A. La familia de dispositivos TPS6282xA son convertidores de CC/CC síncronos reductores fáciles de usar basados en la topología DCS-Control™; por lo tanto, proporcionan una respuesta transitoria rápida. La referencia interna permite regular la tensión de salida hasta 0.6 V con una alta precisión de tensión de realimentación del 1 % sobre el rango de temperatura de unión de –40 °C a 125 °C. La solución completa requiere un pequeño inductor de 470 nH, un único condensador de entrada de 4.7 μF y dos condensadores de salida de 10 μF o un único condensador de salida de 22 μF. El dispositivo cuenta con una señal de buena potencia y un circuito interno de arranque suave. Para la protección contra fallos, incorpora una protección contra cortocircuitos HICCUP, así como una desconexión térmica. El dispositivo está disponible en un encapsulado QFN de 1.5 x 1.5 mm y 6 pines.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 2.4 V a 5.5 V
  • Precisión de la tensión de salida +/-1 %
  • 3 A de corriente de salida
  • Funcionamiento al 100 % del ciclo de trabajo
Convertidores de CC/CC
TPS62826A — Convertidor reductor, 3 A, entrada de 2.4 V-5.5 V, con PWM forzado en VSON-HR de 1.5 mm × 1.5 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62826AEVM-126 — Módulo de evaluación de convertidor reductor síncrono con entrada de 5.5 V, salida de 3 A y precisión de la tensión de salida del 1 %

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62826AEVM-126 — Módulo de evaluación de convertidor reductor síncrono con entrada de 5.5 V, salida de 3 A y precisión de la tensión de salida del 1 %
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
* EVM User's guide TPS6282xAEVM-126 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 24/03/2021
Certificado TPS62826AEVM-126 EU Declaration of Conformity (DoC) 6/10/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos