TPS62827EVM-063

TPS62827EVM-063

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS62827EVM-063 está diseñado para ayudar al usuario a evaluar y probar fácilmente el funcionamiento y la funcionalidad del convertidor buck DCS-Control TPS62827. El EVM convierte una tensión de entrada de 2.4 V a 5.5 V en una tensión de salida regulada de 1.8 V con una exactitud del 1 % a una corriente de salida de hasta 4 A, en una solución con una altura máxima de 1 mm. El TPS62827 se presenta en un encapsulado QFN pequeño, de 1.5 x 1.5 mm², y es una solución muy eficiente y pequeña para convertidores de punto de carga (POL) en todo tipo de aplicaciones, como unidades de estado sólido (SSD), informática y automatización de fábricas.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 2.4 V a 5.5 V
  • Tensión de salida de 1.8 V (ajustable) con una exactitud del 1 %
  • Corriente de salida de 4 A
  • Hasta 97 % de eficiencia
  • Altura máxima de la solución de 1 mm
  • Corriente quiescente operativa de 4 μA
  • Tamaño total de la solución de 31 mm²
  • Dispositivos pin a pin 2 A, 3 A, 4 A (TPS62825/6/7)
Convertidores de CC/CC
TPS62827 — Convertidor reductor de 4 A con entrada de 2.5 V a 5.5 V y precisión del 1 % en QFN de 1.5 mm × 1
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62827EVM-063 — 4-A Step-Down Converter With 1% Output Accuracy Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62827EVM-063 — 4-A Step-Down Converter With 1% Output Accuracy Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS62827EVM-063 7/08/2018
Certificado TPS62827EVM-063 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 5/03/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos