TPS6283810EVM-078

TPS6283810EVM-078

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS6283810EVM-078 facilita la evaluación del convertidor reductor TPS6283810 de 3 A con control de DCS en un diminuto encapsulado de WCSP de 1.2-mm por 0.8-mm con paso de 0.4-mm. El módulo de evaluación (EVM) genera un voltaje de salida de 1 V con una precisión del 1 % a partir de voltajes de entrada entre 2.4 V y 5.5 V con una altura máxima de solución de 1 mm. El TPS6283810 es una solución pequeña y muy eficiente para convertidores de punto de carga (POL) para aplicaciones con limitaciones de espacio, como unidades de estado sólido (SSD), dispositivos portátiles y teléfonos inteligentes.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 2.4 V a 5.5 V
  • Voltaje de salida de 1 V con una precisión del punto de ajuste del 1 %
  • 3 A de corriente de salida
  • Altura máxima de la solución de 1 mm
  • Tamaño total de la solución de 24.5 mm2
Convertidores de CC/CC
TPS6283810 — Convertidor reductor de entrada de 2.4 V a 5.5 V, 3 A y 6 pines diminutos en WCSP de 1.2 mm × 0.8 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS6283810EVM-078 — Tiny chip scale package 3-A step-down converter with 1% output accuracy evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS6283810EVM-078 — Tiny chip scale package 3-A step-down converter with 1% output accuracy evaluation module
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
* EVM User's guide TPS6283810EVM-078 EVM User's Guide 26/11/2018
Certificado TPS6283810EVM-078 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 8/02/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos