TPS62841-2EVM123

TPS62841-2EVM123

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS62841-2EVM123 facilita la evaluación del convertidor reductor TPS6284XDGR de 750 mA con IQ de 60 nA en un encapsulado HVSSOP de alto rendimiento térmico. El EVM contiene dos circuitos independientes para crear tensiones de salida entre 0.8 V y 3.6 V a partir de tensiones de entrada más altas de entre 1.8 V y 6.5 V. Debido a su IQ extremadamente bajo, el TPS6284XDGR proporciona una larga vida útil de la batería para sistemas con un consumo de corriente muy bajo, como la automatización de edificios, la medición y el Internet de las cosas (IoT).

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 1.8 V a 6.5 V
  • Corriente de salida de 750 mA
  • Corriente de reposo de 60 nA
  • Encapsulado HVSSOP térmicamente mejorado
  • Tres circuitos independientes para admitir una variedad de tensiones de salida (de 0.8 V a 3.6 V)
Convertidores de CC/CC
TPS62840 — Convertidor reductor de 750 mA, alta eficiencia, tensión de entrada de 1.8 V a 6.5 V y corriente qui
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62841-2EVM123 — TPS62841 and TPS62842 60-nA IQ, DGR package, 750-mA buck converters evaluation module (2 circuits)

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62841-2EVM123 — TPS62841 and TPS62842 60-nA IQ, DGR package, 750-mA buck converters evaluation module (2 circuits)
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
* EVM User's guide TPS62841-2EVM123 EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 3/06/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos