TPS62842EVM-103

TPS62842EVM-103

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS62842EVM-103 facilita la evaluación del convertidor reductor TPS62842DGR de 750 mA con IQ de 60 nA en un encapsulado HVSSOP de alto rendimiento térmico. El EVM contiene un circuito para convertir voltajes de salida entre 1.8 V y 3.6 V a partir de voltajes de entrada más altas de entre 1.8 V y 6.5 V. Debido a su IQ extremadamente bajo, el TPS62842DGR proporciona una larga vida útil de la batería para sistemas con estados de consumo de corriente muy bajo, como la automatización de edificios, la medición y el Internet de las cosas (IoT).

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 1.8 V a 6.5 V
  • Corriente de salida de 750 mA
  • Corriente de reposo de 60 nA
  • Encapsulado HVSSOP térmicamente mejorado
Convertidores de CC/CC
TPS62840 — Convertidor reductor de 750 mA, alta eficiencia, tensión de entrada de 1.8 V a 6.5 V y corriente qui
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62842EVM-103 — Módulo de evaluación de convertidor reductor de 750 mA, alta eficiencia e IQ de 60 nA en encapsulado DGR

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62842EVM-103 — Módulo de evaluación de convertidor reductor de 750 mA, alta eficiencia e IQ de 60 nA en encapsulado DGR
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
* EVM User's guide TPS62842EVM-103 User's Guide PDF | HTML 28/08/2019
Certificado TPS62842EVM-103 EU Declaration of Conformity (DoC) 1/11/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos