TPS62843678EVM-030

TPS62843678EVM-030

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS62843678EVM-030 facilita la evaluación de la familia TPS62843 de convertidores reductores de 600 mA con corriente inactiva de 275 nA en encapsulado SOT-563 de 1.6 mm × 1.6 mm con paso de 0.6 mm. El módulo de evaluación contiene tres circuitos independientes para crear tensiones de salida entre 0.4 V y 3.6 V a partir de tensiones de entrada más altas de entre 1.8 V y 5.5 V. El TPS62843x es una solución de tamaño pequeño y muy eficiente para convertidores de punto de carga (POL) para aplicaciones con limitaciones de espacio, como dispositivos portátiles, teléfonos inteligentes y equipos industriales.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 1.8 V a 5.5 V
  • Rango de tensión de salida: 0.4 V a 3.6 V
  • Corriente quiescente típica de 275 nA
  • Corriente de salida de 600 mA
  • Precisión de la tensión de salida del 1 %
  • Control DCS transitorio rápido y compatible con radiofrecuencia (RF)
Convertidores de CC/CC
TPS62843 — Convertidor reductor de 600 mA con IQ ultrabaja y entrada de 1.8 V a 5.5 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62843678EVM-030 — TPS62843 evaluation module for SOT-563 package

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62843678EVM-030 — TPS62843 evaluation module for SOT-563 package
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
* EVM User's guide TPS62843xEVM-030 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2/10/2023
Certificado TPS62843678EVM-030 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 15/09/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos