TPS628502EVM-092

TPS628502EVM-092

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación TPS628502EVM-092 se utiliza para evaluar los dispositivos TPS6285X-Q1. Los dispositivos TPS6285X-Q1 son convertidores reductores síncronos de alta frecuencia optimizados para una solución de tamaño reducido y alta eficiencia. Los dispositivos se centran en la conversión reductora de alta eficiencia en un rango de corriente de salida amplio. Con cargas medias y pesadas, el convertidor funciona en modo PWM y entra automáticamente en modo de ahorro de energía con carga ligera para mantener una alta eficiencia en todo el rango de corriente de carga. El circuito de compensación interna permite diseñar una solución compacta y componentes externos pequeños. Los dispositivos están disponibles en un encapsulado SOT583 de 2.1 mm x 1.6 mm.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 2.7 V a 6 V
  • Precisión de la tensión de salida +/-1 %
  • Corriente de salida de 2 A
  • Corriente inactiva típica de 15 uA
  • Descarga de salida activa
Convertidores de CC/CC
TPS628501 — Convertidor reductor de frecuencia ajustable de 2.7 V a 6 V y 1 A en encapsulado SOT-583 TPS628501-Q1 — Convertidor reductor de 2.7 V a 6 V, 1 A, para uso automotriz en encapsulado SOT-583 TPS628502 — Convertidor reductor de frecuencia ajustable de 2.7 V a 6 V y 2 A en encapsulado SOT583 TPS628502-Q1 — Convertidor reductor automotriz de 2.7 V a 6 V y 2 A en encapsulado SOT583 TPS628503 — Convertidor reductor de frecuencia ajustable de 2.7 V a 6 V y 3 A en encapsulado SOT-583 TPS628503-Q1 — Convertidor reductor de 2.7 V a 6 V y 3 A para automoción en encapsulado SOT583
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS628502EVM-092 — 2.7 -V to 6-V, 2-A automotive step-down converter in SOT583 package evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS628502EVM-092 — 2.7 -V to 6-V, 2-A automotive step-down converter in SOT583 package evaluation module
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS628502EVM-092 User's Guide 22/01/2020
Información sobre seguridad funcional TPS62850x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 14/10/2020
Certificado TPS628502EVM-092 EU Declaration of Conformity (DoC) 6/03/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos