TPS628512EVM-139

TPS628512EVM-139

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS628512EVM-139 se utiliza para evaluar el dispositivo TPS62851x. El dispositivo TPS62851x es un convertidor reductor síncrono de alta frecuencia optimizado para un tamaño de solución pequeño y alta eficiencia. Los dispositivos se centran en la conversión reductora de alta eficiencia en un rango de corriente de salida amplio. Con cargas medias o pesadas, el convertidor funciona en modo PWM y entra automáticamente en modo de ahorro de energía con carga ligera para mantener una alta eficiencia en todo el rango de corriente de carga.  El dispositivo está disponible en un encapsulado SOT583 de 2.1 mm x 1.6 mm, con pines incluidos.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 2.7 V a 6 V
  • Precisión de la tensión de salida +/-1 %
  • 2 A de corriente de salida
  • Corriente inactiva típica de 15 uA
  • Descarga de salida activa
Convertidores de CC/CC
TPS628512 — Convertidor reductor de frecuencia fija de 2.7 V a 6 V y 2 A en encapsulado SOT583 TPS628513 — Convertidor reductor de frecuencia fija de 2.7 V a 6 V y 3 A en encapsulado SOT-583
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS628512EVM-139 — 2.7-V to 6-V, 2-A step down converter in SOT583 package evaluation board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS628512EVM-139 — 2.7-V to 6-V, 2-A step down converter in SOT583 package evaluation board
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
* EVM User's guide TPS62851xEVM-139 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 24/06/2021
Certificado TPS628512EVM-139 EU Declaration of Conformity (DoC) 27/07/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos