TPS628600EVM-109

TPS628600EVM-109

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS628600EVM-109 facilita la evaluación del convertidor reductor de 0.6 A TPS628600 en un pequeño encapsulado de 0.7 mm por 1.4 mm con un paso de 0.35 mm. El EVM tiene una salida programable de 0.4 V a 1.9875 V a través de I2C con una precisión del 1 % a partir de tensiones de entrada entre 1.8 V y 5.5 V. El TPS628610 es una solución diminuta y muy eficiente para convertidores de punto de carga (POL) destinados a aplicaciones con limitaciones de espacio, como unidades de estado sólido (SSD), dispositivos para llevar puestos y teléfonos inteligentes.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 1.8 V a 5.5 V
  • Voltaje de salida con una precisión del 1 %
  • 0.6 A de corriente de salida
  • Altura máxima de la solución de 0.6 mm
  • Tamaño total de la solución de 10 mm2
Convertidores de CC/CC
TPS62860 — Convertidor reductor de 1.75 V a 5.5 V, 0.6 A IQ ultra bajo con interfaz I2C/VSEL
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS628600EVM-109 — 5.5-V input, 0.6-A output synchronous step-down converter evaluation module with I2C interface

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS628600EVM-109 — 5.5-V input, 0.6-A output synchronous step-down converter evaluation module with I2C interface
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
* EVM User's guide TPS6286x0EVM-109 Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 22/09/2020
Certificado TPS628600EVM-109 EU Declaration of Conformity (DoC) 29/07/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos