TPS62867EVM-121

TPS62867EVM-121

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS62867EVM-121 facilita la evaluación del TPS62867,
un convertidor reductor de 6 A con DCS-Control™ en un encapsulado QFN diminuto de 1.5 mm por 2.5 mm. El EVM genera una tensión de salida de 0.9 V
con una precisión del 1 % a partir de tensiones de entrada entre 2.4 V y 5.5 V. El TPS62867 es una solución
de alta eficiencia y pequeña para convertidores de punto de carga (POL) para aplicaciones con limitaciones de espacio, como
módulos de cámara, unidades de estado sólido (SSD) y módulos ópticos.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 2.4 V a 5.5 V
  • Precisión del 1 % de la tensión de retroalimentación o de salida (rango completo de temperatura)
  • Corriente de salida de 6 A
  • Dispositivo pin a pin 4 A TPS62865
  • Encapsulado QFN
Convertidores de CC/CC
TPS62865 — Convertidor reductor síncrono de entrada de 2.4 V a 5.5 V y 4 A en encapsulado QFN de 1.5 mm × 2.5 m TPS62867 — Convertidor reductor síncrono de entrada de 2.4 V a 5.5 V y 6 A en encapsulado QFN de 1.5 mm × 2.5 m
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62867EVM-121 — 5.5-V input, 6-A output step-down buck converter with 1% accuracy evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62867EVM-121 — 5.5-V input, 6-A output step-down buck converter with 1% accuracy evaluation module
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
* EVM User's guide TPS62867EVM-121 Evaluation Module PDF | HTML 14/04/2021
Certificado TPS62867EVM-121 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 9/11/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos