TPS6286A10EVM-050

TPS6286A10EVM-050

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS6286AxxEVM-050 está diseñado para ayudar al usuario a evaluar y probar fácilmente el funcionamiento y la funcionalidad de los convertidores buck TPS6286A06 y TPS6286A10. El módulo de evaluación convierte una tensión de entrada de 2.4 V a 5.5 V en una tensión de salida regulada de 1.2 V. La corriente de salida puede llegar hasta 6 A para el TPS6286A06EVM-050 y hasta 10 A para el TPS6286A10EVM-050.

Funciones
  • Topología de control DCS para una respuesta transitoria rápida
  • MOSFET de potencia HS y LS internos de 8 mΩ
  • Corriente quiescente operativa de 4 μA
  • Versiones de tensión de salida ajustable de 0.6 V a VIN
  • Rango de tensión de salida fijo (seleccionable mediante resistencia externa) de 0.4 V a 1.6 V
Convertidores de CC/CC
TPS6286A08 — Convertidor reductor de alta frecuencia y 8 A con entrada de 2.4 V a 5.5 V TPS6286A10 — Convertidor reductor de alta frecuencia y 10 A con entrada de 2.4 V a 5.5 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS6286A10EVM-050 — Módulo de evaluación TPS6286A10

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS6286A10EVM-050 — Módulo de evaluación TPS6286A10
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
* EVM User's guide TPS6286A06 and TPS6286A10 Buck Converter Evaluation Module PDF | HTML 17/07/2024
Certificado TPS6286A10EVM-050 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 5/07/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos