TPS6286B10EVM-049

TPS6286B10EVM-049

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS6286B10EVM-049 está diseñado para ayudar al usuario a evaluar y probar fácilmente el funcionamiento y la funcionalidad del convertidor buck TPS6286B10. El módulo de evaluación (EVM) también puede usarse para evaluar el dispositivo TPS6286B08. El EVM convierte una tensión de entrada de 2.4 V a 5.5 V en una tensión de salida regulada. La corriente de salida puede llegar hasta 10 A para el TPS6286B10EVM-049.

Funciones
  • Topología de control DCS para una respuesta transitoria rápida
  • MOSFET de potencia HS y LS internos de 8 mΩ
  • Corriente quiescente operativa de 4 μA
  • Rangos de tensión de salida disponibles para la escala de tensión dinámica (DVS) hasta I2C
  • Rango de tensión de salida de 0.4 V a 1.675 V con tamaño de paso de 5 mV
Convertidores de CC/CC
TPS6286B08 — Convertidor reductor de alta eficiencia de 8 A, entrada de 2.4 V a 5.5 V con I²C TPS6286B10 — Convertidor reductor de alta eficiencia de 10 A, entrada de 2.4 V a 5.5 V con I²C
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS6286B10EVM-049 — Convertidor reductor TPS6286B10 de 10 A con I2C

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS6286B10EVM-049 — Convertidor reductor TPS6286B10 de 10 A con I2C
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
* EVM User's guide TPS6286B10 Buck Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 17/07/2024
Certificado TPS6286B10EVM-049 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 5/07/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos