TPS62901-Q1EVM

TPS62901-Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS62902-Q1 (BSR196) facilita la evaluación de los convertidores buck compatibles pin a pin de 1 A, 2 A y 3 A en encapsulados VQFN pequeños de 2.2 mm × 2 mm con flanco húmedo. El BSR196-003 utiliza el TPS62903-Q1 de 3 A para emitir una tensión de salida de 1.2 V a partir de tensiones de entrada entre 3 V y 18 V. El BSR196-002 utiliza el TPS62902-Q1 de 2 A para emitir una tensión de salida de 1.8 V a partir de tensiones de entrada entre 3 V y 18 V. El BSR196-001 utiliza el TPS62901-Q1 de 1 A para emitir una tensión de salida de 3.3 V a partir de tensiones de entrada entre 3 V y 18 V.

Funciones
  • Corriente inactiva de 4 μA
  • Tamaño total de la solución 81 mm2
  • Rango de tensión de entrada de 3 V a 18 V
  • Corriente de salida de 1 A
Convertidores de CC/CC
TPS62901-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 3 V a 18 V, 1 A y baja IQ para automoción, con una temperatura d TPS62902-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 3 V a 18 V, 2 A y baja IQ para automoción, con una temperatura d TPS62903-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 3 V a 18 V, 3 A, baja IQ, con una temperatura de unión de 165 °C
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62901-Q1EVM — Módulo de evaluación TPS62901 para convertidor reductor síncrono de 3 V a 18 V, 1 A y baja IQ

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62901-Q1EVM — Módulo de evaluación TPS62901 para convertidor reductor síncrono de 3 V a 18 V, 1 A y baja IQ
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
* EVM User's guide TPS6290x-Q1 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2/05/2022
Certificado TPS62901-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 8/06/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos