TPS62903EVM-069

TPS62903EVM-069

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS62903EVM-069 (BSR069-003) facilita la evaluación del convertidor buck TPS62903 de 3 A en un pequeño encapsulado QFN de 1.5 mm por 2 mm. El EVM genera una tensión de salida de 1.2 V a partir de tensiones de entrada de entre 3 V y 17 V. El TPS62903 es un convertidor buck de alta eficiencia y baja IQ que se utiliza en diversas aplicaciones de electrónica industrial, empresarial y personal, como la automatización de fábricas y edificios, las cámaras de red IP, las PC industriales, los conmutadores de centros de datos, los servoaccionamientos, la informática móvil e integrada y cualquier aplicación con una tensión de entrada de 12 V o un paquete de baterías de litio de 1 a 4 celdas.

Funciones
  • IQ de 4 µA
  • Encapsulado QFN de 1.5 mm x 2 mm
  • Rango de tensión de entrada de 17 V
  • Tensión de salida de 1.2 V.
  • Corriente de salida de 3 A.
Convertidores de CC/CC
TPS62903 — Convertidor buck de 3 V a 17 V, 3 A, con alta eficiencia y baja IQ en encapsulado QFN de 1.5 mm ×
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62903EVM-069 — 17-VIN, 3-A, low IQ buck converter in 1.5-mm x 2-mm QFN package evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62903EVM-069 — 17-VIN, 3-A, low IQ buck converter in 1.5-mm x 2-mm QFN package evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SNVC242.ZIP (395 KB)
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
* EVM User's guide TPS6290x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 7/05/2021
Certificado TPS62903EVM-069 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 15/12/2020

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TPS62901EVM-069 — Módulo de eval. de convertidor buck de 17 VIN, 1 A y baja IQ en encapsulado QFN de 1.5 mm x 2 mm TPS62902EVM-069 — Convertidor buck de 17 VIN, 2 A y baja IQ en módulo de evaluación de encapsulado QFN de 1.5 mm x 2 m

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos