TPS62913-IBB-EVM

TPS62913-IBB-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El EVM TPS62913-IBB-EVM (BSR161A) facilita la evaluación de los convertidores reductores TPS62912 de 2 A y TPS62913 de 3 A de bajo ruido (<20 μVRMS) y baja ondulación (<10 μVRMS) compatibles pin a pin en paquetes QFN pequeños de 2 mm por 2 mm cuando se utilizan en una topología reductora-elevadora inversora (IBB). El TPS62913-IBB-EVM utiliza TPS62913 de 3 A para emitir una tensión de salida de –5 V desde tensiones de entrada de entre 3 V y 11.5 V. Debido a su ruido extremadamente bajo, TPS6291x es una alternativa de alta eficiencia a los reguladores lineales de baja caída (LDO) en circuitos sensibles al ruido que necesitan una tensión de salida negativa, como módulos ópticos para infraestructura de telecomunicaciones, instrumentación y amplificadores operacionales para aplicaciones médicas, de prueba y medición, aeroespaciales y de defensa.

Funciones
  • Ruido <20 uVRMS
  • Salida reductora-elevadora inversora de bajo rizado
  • Rango de tensión de entrada de 17 V
  • Corriente de salida de 800 mA
Convertidores de CC/CC
TPS62913 — Convertidor reductor de bajo ruido, bajo rizado, entrada de tensión de 17 V y 3 A con compensación d
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62913-IBB-EVM — TPS62913 evaluation module 17-V, low-noise, low-ripple, inverting buck-boost configuration converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62913-IBB-EVM — TPS62913 evaluation module 17-V, low-noise, low-ripple, inverting buck-boost configuration converter
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
* EVM User's guide TPS62913 Inverting Buck Boost EVM User Guide PDF | HTML 2/07/2021
Certificado TPS62913-IBB-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 1/06/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos