TPS629210EEVM

TPS629210EEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación TPS629210EEVM (EVM) facilita la evaluación del convertidor buck TPS629210E de 1 A en un pequeño encapsulado SOT-583, con una temperatura de unión entre –55 °C y 150 °C. El EVM proporciona una tensión de salida de 3.3 V a partir de una tensión de entrada entre 3 V y 17 V. El TPS629210E es un convertidor buck de alta eficiencia y baja IQ, diseñado para su uso en una variedad de aplicaciones industriales, empresariales y electrónicas personales, como automatización de fábricas y edificios, cámaras IP de red, PC industriales, conmutadores de centros de datos, accionamientos de servomotores, computación móvil y integrada, y cualquier aplicación con una tensión de entrada de 12 V o un encapsulado de batería de litio de 1 celda a 4 celdas.

Funciones
  • IQ de 4 µA
  • Encapsulado SOT-583
  • Rango de tensión de entrada de 3 V a 17 V
  • Tensión de salida de 3,3 V
  • Corriente de salida de 1 A
  • Temperatura de unión: De -55 °C a 150 °C
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS629210EEVM — TPS629210E evaluation module 3-V to 17-V input, 1-A, low-IQ, SOT-583 synchronous buck converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS629210EEVM — TPS629210E evaluation module 3-V to 17-V input, 1-A, low-IQ, SOT-583 synchronous buck converter
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
Certificado TPS629210EEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 1/02/2022
Guía del usuario TPS629210E Buck Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 28/01/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos