TPS629210EVM

TPS629210EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS629210EVM facilita la evaluación del convertidor buck de 1 A TPS629210 en un pequeño encapsulado SOT-583. El EVM genera una tensión de salida de 3,3 V a partir de tensiones de entrada de entre 3 V y 17 V. El TPS629210 es un convertidor reductor de alta eficiencia y baja IQ para su uso en una variedad de aplicaciones de electrónica industrial, empresarial y personal, como automatización de fábricas y edificios, cámaras de red IP, PC industrial, conmutadores de centro de datos, servoaccionamientos, informática móvil e integrada y cualquier aplicación con una tensión de entrada de 12 V o un paquete de baterías de litio de 1 a 4 celdas.

Funciones
  • IQ de 4 µA
  • Encapsulado SOT-583
  • Rango de tensión de entrada de 17 V
  • Tensión de salida de 3,3 V
  • Corriente de salida de 1 A
Convertidores de CC/CC
TPS629210 — Convertidor reductor síncrono de 3 V a 17 V, 1 A, alta eficiencia y bajo IQ en encapsulado SOT-583
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS629210EVM — TPS629210 evaluation module 17-V, 1-A, low IQ synchronous buck converter in SOT-583 package

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS629210EVM — TPS629210 evaluation module 17-V, 1-A, low IQ synchronous buck converter in SOT-583 package
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
Guía del usuario TPS629210EVM User's Guide PDF | HTML 2/12/2021
Certificado TPS629210EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 13/09/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos