TPS629211-Q1EVM

TPS629211-Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS629211-Q1EVM facilita la evaluación del convertidor buck 1-A TPS629211-Q1 en un pequeño encapsulado SOT-583. El EVM genera una tensión de salida de 3.3 V a partir de tensiones de entrada de entre 3 V y 10 V. El TPS629211-Q1 es un convertidor buck de alta eficiencia y baja corriente quiescente (IQ) para su uso en una variedad de aplicaciones de electrónica industrial, empresarial y personal, como automatización de fábricas y edificios, cámaras de red de protocolo de Internet (IP), PC industrial, conmutadores de centro de datos, servoaccionamientos, informática móvil e integrada y cualquier aplicación con una tensión de entrada de 10 V o un paquete de baterías de litio de 1 a 4 celdas.

Funciones
  • IQ de 4 µA
  • Encapsulado SOT-583
  • Rango de tensión de entrada de 3 V a 10 V
  • Tensión de salida de 3,3 V
  • Corriente de salida de 1 A
Convertidores de CC/CC
TPS629211-Q1 — Convertidor buck sincrónico para uso automotriz, de 3 V a 10 V, 1 A, alta eficiencia y baja IQ en en
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS629211-Q1EVM — TPS629211-Q1 evaluation module 3-V to 10-V input, 1-A, low-IQ buck converter in SOT-583 package

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS629211-Q1EVM — TPS629211-Q1 evaluation module 3-V to 10-V input, 1-A, low-IQ buck converter in SOT-583 package
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
Guía del usuario TPS629211-Q1 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 15/09/2022
Certificado TPS629211-Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 16/12/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos