TPS62932EVM

TPS62932EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS62932 es un convertidor reductor síncrono de alta eficiencia y fácil de usar con el amplio rango de tensión de entrada de 3.8 V a 30 V. Es ideal para sistemas alimentados desde carriles de bus de alimentación de 5 V, 12 V, 19 V y 24 V. Soporta una corriente de salida continua de hasta 2 A, una tensión de salida de 0.8 V a 22 V y un funcionamiento máximo de ciclo de trabajo del 98 %. El dispositivo emplea el modo de control de corriente máxima de frecuencia fija para una respuesta transitoria rápida y una buena regulación de carga y línea. La compensación de bucle interno optimizada elimina los componentes de compensación externa en una amplia gama de tensión de salida y frecuencia de funcionamiento. El modo de modulación de frecuencia de pulsos (PFM) maximiza la eficiencia de la carga ligera. La función de vida útil extendida de la batería en reposo ultrabajo (ULQ™) es extremadamente beneficiosa para una larga vida útil de la batería en funcionamiento con baja potencia. La frecuencia de conmutación se puede establecer a través de la configuración del pin RT en el rango de 200 kHz a 2.2 MHz, lo que permite optimizar la eficiencia del sistema, el tamaño de filtrado y el ancho de banda.

El módulo de evaluación (EVM) TPS62932 es un convertidor reductor síncrono único que proporciona 5 V a 2 A desde una entrada de 3.8 V a 30 V. En esta guía del usuario se describe el rendimiento del TPS62932EVM.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 3.8 V a 30 V
  • Rango de tensión de salida de 0.8 V a 22 V
  • Corriente de salida de hasta 2 A
  • PFM, módulo de detección de proximidad (PSM), modo ecológico
  • Frecuencia seleccionable: De 200 kHz a 2.2 MHz
  • Encapsulado SOT583 de 8 pines de 1.6 mm x 2.1 mm.
Convertidores de CC/CC
TPS62932 — Convertidor buck sincrónico de entrada de 3.8 V a 30 V, 2 A, 200 kHz a 2.2 MHz, bajo IQ en el encaps
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62932EVM — TPS62932 evaluation module for 2-A, synchronous buck converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62932EVM — TPS62932 evaluation module for 2-A, synchronous buck converter
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
* EVM User's guide TPS62932 2-A Converter Evaulation Module User's Guide PDF | HTML 9/08/2022
Certificado TPS62932EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 15/03/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos