TPS62968EVM

TPS62968EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS62968 (SR142) facilita la evaluación del TPS62968, TPS62966, y TPS62964. SR142 utiliza el TPS62968 de 8 A para generar un voltaje de salida de 0.6 V a partir de voltajes de entrada entre 3 V y 17 V. Gracias a que el TPS62968 cuenta con un nivel de ruido extremadamente bajo, resulta una alternativa de alta eficiencia a los reguladores lineales de caída baja (LDO) en circuitos sensibles al ruido.

Funciones
  • Bajo ruido de salida 1/f de tensión cuadrática media (RMS) de <30 uV (de 100 Hz a 100 kHz)
  • Baja ondulación de la tensión de salida de tensión cuadrática media (RMS) de < 10 uV después de microesferas de ferrita
  • Rechazo de la fuente de alimentación (PSRR) alto de >65 dB (hasta 100 kHz) modulación de espectro extendido (opcional)
  • Exactitud de la tensión de salida de +/-1 % sobre temperatura
Convertidores de CC/CC
TPS62964 — Convertidor buck de bajo ruido, baja ondulación y 4 A con tensión de entrada de 17 V y tensión de sa TPS62966 — Convertidor buck de bajo ruido, baja ondulación y 6 A con tensión de entrada de 17 V y tensión de sa TPS62968 — Convertidor buck de bajo ruido, baja ondulación y 8 A con tensión de entrada de 17 V y tensión de sa
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62968EVM — Módulo de evaluación TPS62968

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62968EVM — Módulo de evaluación TPS62968
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
* EVM User's guide TPS62968 Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 5/12/2024
Certificado TPS62968EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 3/12/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos