TPS62A01AEVM-190

TPS62A01AEVM-190

Haga su pedido ahora

Información general

El EVM TPS62A01AEVM-190 facilita la evaluación del TPS62A01A, un convertidor reductor de 1 A con una exactitud de realimentación del 1 % y funcionamiento en modo PWM en un encapsulado SOT-563 de 1.6 mm por 1.6 mm con una altura de 0.6 mm. El EVM convierte una tensión de entrada de 2,5 V y 5,5 V en una tensión de salida regulada de 1,8 V. El circuito requiere solo 37,6 mm² con una altura máxima de 1,2 mm.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 2,5 V a 5,5 V
  • Corriente de salida de 1,0 A
  • Altura máxima de la solución de 1,0 mm
  • Tamaño total de la solución de 37.6 mm²
  • Exactitud de realimentación del 1 % entre 0 ᵒC y 85 ᵒC
  • Funcionamiento forzado del modo PWM
Convertidores de CC/CC
TPS62A01A — Convertidor reductor de 2.5 V a 5.5 V de entrada, 1 A de salida con modulación de ancho de pulso for
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62A01AEVM-190 — TPS62A01A evaluation module 5.5-V, 1-A output, forced PWM synchronous step-down converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62A01AEVM-190 — TPS62A01A evaluation module 5.5-V, 1-A output, forced PWM synchronous step-down converter
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
Guía del usuario TPS62A01EVM-190 and TPS62A01AEVM-190 Evaluation Modules User's Guide PDF | HTML 16/11/2021
Certificado TPS62A01AEVM-190 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 3/08/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos