TPS62A01AQEVM-270

TPS62A01AQEVM-270

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS62A01AQEVM-270 facilita la evaluación del TPS62A01A-Q1, un convertidor reductor con una exactitud del 1 %, en un encapsulado SOT563 de 1.6 mm × 1.6 mm. con una altura de 0.6 mm. El EVM convierte una tensión de entrada de 2.5 V a 5.5 V en una tensión de salida regulada de 1.8 V, con una corriente de salida de hasta 1 A. El circuito ocupa 53 mm² con una altura máxima de 1.5 mm.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 2.5 V a 5.5 V
  • 1.0 A de corriente de salida
  • Altura máxima de la solución de 1.5 mm
  • Tamaño total de la solución 53 mm2
  • Precisión de retroalimentación del 1% entre 0 ᵒC y 85 ᵒC.
Convertidores de CC/CC
TPS62A01A-Q1 — Convertidor reductor de 2.5 V a 5.5 V de entrada y 1 A de salida automotriz con modulación de ancho
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62A01AQEVM-270 — TPS62A01A-Q1 evaluation module for 5.5-V, 1-A output automotive step-down converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62A01AQEVM-270 — TPS62A01A-Q1 evaluation module for 5.5-V, 1-A output automotive step-down converter
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
* EVM User's guide TPS62A01-Q1 and TPS62A01A-Q1 Buck Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 28/09/2023
Certificado TPS62A01AQEVM-270 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 25/08/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos