TPS62A01EVM-190

TPS62A01EVM-190

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS62A01EVM-190 facilita la evaluación del TPS62A01, un convertidor reductor de 1.0 A con una exactitud de realimentación del 1 % y un funcionamiento en modo ahorro de un encapsulado SOT-563 de 1.6 mm por 1.6 mm con una altura de 0.6 mm. El EVM convierte una tensión de entrada de 2,5 V y 5,5 V en una tensión de salida regulada de 1,8 V. El circuito requiere solo 37,6 mm² con una altura máxima de 1,2 mm.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 2,5 V a 5,5 V
  • Corriente de salida de 1,0 A
  • Altura máxima de la solución de 1,0 mm
  • Tamaño total de la solución de 37.6 mm²
  • Exactitud de realimentación del 1 % entre 0 ᵒC y 85 ᵒC
  • Funcionamiento del modo de ahorro de energía
Convertidores de CC/CC
TPS62A01 — Convertidor reductor de alta eficiencia, entrada de 2.5 V a 5.5 V y 1 A de salida
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62A01EVM-190 — Módulo de evaluación TPS62A01 de convertidor reductor síncrono de 5.5 V y salida de 1 A con modo de ahorro de energía

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62A01EVM-190 — Módulo de evaluación TPS62A01 de convertidor reductor síncrono de 5.5 V y salida de 1 A con modo de ahorro de energía
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
Guía del usuario TPS62A01EVM-190 and TPS62A01AEVM-190 Evaluation Modules User's Guide PDF | HTML 16/11/2021
Certificado TPS62A01EVM-190 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 3/08/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos