TPS62A01PEVM-018

TPS62A01PEVM-018

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS62A0xPEVM-018 y el TPS62A0xAPEVM-018 facilitan la evaluación de la familia TPS62A0xP y TPS62A0xAP de convertidores reductores de 1 A y 2 A en encapsulados SOT23-6 de 2.9 mm × 2.8 mm. El módulo de evaluación convierte las tensiones de entrada de 2.5 V a 5.5 V mientras mantiene la regulación de tensión de salida deseada.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 2.5 V a 5.5 V
  • 2 A de corriente de salida
  • Rango de tensión de salida ajustable de 0.6 V a VIN
  • Corriente quiescente de <23 uA
  • Precisión de retroalimentación del 1 % (0ᵒC y 125ᵒC)
Convertidores de CC/CC
TPS62A01 — Convertidor reductor de alta eficiencia, entrada de 2.5 V a 5.5 V y 1 A de salida
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62A01PEVM-018 — TPS62A01 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62A01PEVM-018 — TPS62A01 evaluation module
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
* EVM User's guide TPS62A0xPEVM-018 and TPS62A0xAPEVM-018 Evaluation Modules User's Guide PDF | HTML 28/11/2023
Certificado TPS62A01PEVM-018 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 20/11/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos