TPS62A02AEVM-197

TPS62A02AEVM-197

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS62A02AEVM-197 facilita la evaluación del TPS62A02A de 2.0 A, convertidores reductores con una exactitud de realimentación del 1 % en encapsulados SOT563 de 1.6 mm por 1.6 mm con una altura de 0.6 mm. El EVM convierte una tensión de entrada de 2.5 V y 5.5 V en una tensión de salida regulada de 1.8 V. El circuito requiere solo 42.3 mm² con una altura máxima de 1.5 mm.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 2.5 V a 5.5 V
  • 2.0 A de corriente de salida
  • Altura máxima de la solución de 1.5 mm
  • Área total de la solución de 42.3 mm²
  • Precisión de retroalimentación del 1% entre 0 ᵒC y 85 ᵒC.
Convertidores de CC/CC
TPS62A02A — Convertidor reductor de alta eficiencia de 2 A con entrada de 2.5 V a 5.5 V y PWM forzado en encapsu
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62A02AEVM-197 — Convertidor reductor síncrono de 5.5 V, salida de 2 A, precisión de realimentación del 1 %, funcionamiento en modo PWM forzado

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62A02AEVM-197 — Convertidor reductor síncrono de 5.5 V, salida de 2 A, precisión de realimentación del 1 %, funcionamiento en modo PWM forzado
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
* EVM User's guide TPS62A02 and TPS62A02A Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 25/05/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos