TPS62A02NAEVM-084

TPS62A02NAEVM-084

Haga su pedido ahora

Información general

La familia de dispositivos TPS62A0x son convertidores CC/CC buck síncronos optimizados para una alta eficiencia y un tamaño de diseño compacto. Los dispositivos integran interruptores capaces de suministrar una corriente de salida de hasta 2 A. Las variantes TPS62A0xA de esta familia de dispositivos funcionan en PWM forzados en todo el rango de corriente de carga.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 2.5 V a 5.5 V
  • Corriente de salida de 2.0 A
  • Rango de tensión de salida ajustable de 0.6 V a Vin
  • Encapsulado SOT563 de 1.6 mm x 1.6 mm
  • 1 % de precisión de retroalimentación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62A02NAEVM-084 — Módulo de evaluación TPS62A02NA con funcionamiento forzado de PWM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62A02NAEVM-084 — Módulo de evaluación TPS62A02NA con funcionamiento forzado de PWM
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
* EVM User's guide TPS62A02N and TPS62A02NA Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 9/08/2024
Certificado TPS62A02NAEVM-084 EU Declaration of Conformity (DoC) 10/07/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos