TPS62A02NEVM-084

TPS62A02NEVM-084

Haga su pedido ahora

Información general

La familia de dispositivos TPS62A0x son convertidores CC/CC buck síncronos optimizados para una alta eficiencia y un tamaño de diseño compacto. Los dispositivos integran interruptores capaces de suministrar una corriente de salida de hasta 2 A. Con cargas medias o pesadas, los dispositivos funcionan en modo de modulación por ancho de pulsos (PWM) con una frecuencia de conmutación de 2.4 MHz. Con cargas ligeras, los dispositivos entran automáticamente en el modo de ahorro de energía (PSM) para mantener una alta eficiencia durante todo el rango de corriente de carga. Cuando el dispositivo está apagado, el consumo de corriente también es mínimo.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 2.5 V a 5.5 V
  • Corriente de salida de 2.0 A
  • Rango de tensión de salida ajustable de 0.6 V a Vin
  • Encapsulado SOT563 de 1.6 mm x 1.6 mm
  • 1 % de precisión de retroalimentación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62A02NEVM-084 — Módulo de evaluación TPS62A02N con funcionamiento en modo de ahorro de energía

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62A02NEVM-084 — Módulo de evaluación TPS62A02N con funcionamiento en modo de ahorro de energía
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
* EVM User's guide TPS62A02N and TPS62A02NA Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 9/08/2024
Certificado TPS62A02NEVM-084 EU Declaration of Conformity (DoC) 10/07/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos