TPS62A03AEVM-028

TPS62A03AEVM-028

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS62A03AEVM-028 está diseñado para ayudar a los usuarios a evaluar y probar fácilmente el funcionamiento y la funcionalidad del convertidor buck TPS62A03A. El EVM convierte una tensión de entrada de 2.5 V a 5.5 V en una tensión de salida regulada de 1.8 V que proporciona una corriente de salida máxima de 3 A. El TPS62A03A está disponible en un encapsulado SOT563 de 1.6 mm × 1.6 mm.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 2.5 V a 5.5 V
  • Corriente de salida máxima de 3 A
  • Altura máxima de la solución de 1.5 mm
  • Tamaño total de la solución de 59 mm2
  • Precisión de retroalimentación del 1 % entre 0 ᵒC y 125 ᵒC
Convertidores de CC/CC
TPS62A03A — Convertidor buck síncrono de alta eficiencia y 3 A con entrada de 2.5 V a 5.5 V y PWM forzado en enc
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62A03AEVM-028 — Módulo de evaluación TPS62A03A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62A03AEVM-028 — Módulo de evaluación TPS62A03A
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
* EVM User's guide TPS62A03 and TPS62A03A Buck Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 8/07/2024
Certificado TPS62A03AEVM-028 EU Declaration of Conformity 13/06/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos