TPS62A204QEVM-116

TPS62A204QEVM-116

Haga su pedido ahora

Información general

TPS62A204QEVM-116 es una placa de evaluación para la familia TPS62A20XQ de convertidores buck reductores sincrónicos automotrices optimizados para una alta eficiencia y un tamaño de diseño compacto. TPS62A204QEVM-116 proporciona una corriente de salida de hasta 4 A. Este EVM se puede utilizar para las series TPS62A20x-Q1 y TPS62A2Nx-Q1.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 2.75 V a 6 V
  • Rango de tensión de salida ajustable: 0.4 V a 3.6 V
  • Corriente inactiva: < 33 µA
  • Exactitud de la tensión de salida: 0.8 % (de -40 °C a 150 °C)
  • Frecuencia de conmutación: De 1.5 MHz a 4 MHz
  • Disponible el modo de ahorro de energía o la opción PWM
Convertidores de CC/CC
TPS62A2I4-Q1 — Convertidor reductor automotriz de 2.75 V a 6 V, 4 A, en encapsulado QFN con flancos húmedos de 2.1  TPS62A2N4-Q1 — Convertidor reductor automotriz de 2.75 V a 6 V, 4 A, en encapsulado QFN con flancos húmedos de 2
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62A204QEVM-116 — Módulo de evaluación TPS62A204-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62A204QEVM-116 — Módulo de evaluación TPS62A204-Q1
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
* EVM User's guide TPS62A204-Q1 Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 3/11/2025
Certificado TPS62A204QEVM-116 EU Declaration of Conformity (DoC) 20/10/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos