TPS63000EVM-148

TPS63000EVM-148

Haga su pedido ahora

Información general

Evaluation Module Board for Buck-Boost Converter 5.5V Input, 3.3V Output, 1A

The TPS63000EVM-148 is an evaluation tool for the TPS63000 device family. It is a 96% efficient Buck/Boost Converter with an input range of 1.8 V to 5.5 V, optimized to run from a single-cell Li-Ion battery or two and three-cell Alkaline. It is capable of delivering up to 1200 mA of output current at 3.3 V in step-down mode or up to 800 mA of output current at 3.3 V in step-up mode, from a single-cell Li-Ion battery. Total solution size is small, featuring a compact 3x3 mm2 QFN package and small 2.2 uH inductor.

Funciones
  • Input Voltage: 1.8 V to 5.5 V
  • Output Voltage: 1.2 V to 5.5 V (adj.), 3.3 V, 5.0 V
  • Efficiency: 96% (max)
  • Output current at 3.3 V step-down mode: 1200 mA (max)
  • Output current at 3.3 V step-up mode: 800 mA(max)
  • Automatic transition between Step-down and Boost modes
  • Quiescent current: 50 uA (max)
  • Power save mode for improved efficiency at low output power
  • Package: 3x3mm2 QFN-10
Convertidores de CC/CC
TPS63000 — Convertidor elevador/reductor de alta eficiencia con interruptores de corriente de 1.8 A en QFN de 3 TPS63000-Q1 — Convertidor elevador/reductor de rango de entrada de 1.8 V a 5.5 V, 1.8 A y alta eficiencia para aut TPS63001 — Convertidor elevador/reductor al 96 % con interruptores de corriente de 1.7 A y tensión de salida fi TPS63002 — Convertidor elevador/reductor al 96 % con interruptores de corriente de 1.7 A y tensión de salida fi
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS63000EVM-148 — Placa de módulo de evaluación TPS63000 de convertidor elevador/reductor con entrada de 5.5 V, salida de 3.3 V y 1 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS63000EVM-148 — Placa de módulo de evaluación TPS63000 de convertidor elevador/reductor con entrada de 5.5 V, salida de 3.3 V y 1 A
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
* EVM User's guide TPS63000EVM-148 22/02/2006
Certificado TPS63000EVM-148 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos