TPS63010EVM-235

TPS63010EVM-235

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS63010EVM-235 facilitates evaluation of the TPS63010 high efficiency single inductor buck-boost converter. The TPS63010EVM-235 accepts an input voltage from 2 V to 5.5 V and delivers an output voltage of 3.3 V. Output current varies with input voltage.

Funciones
  • Up to 96% Efficiency
  • 1200-mA Output Current at 3.3 V in Step Down Mode (VIN = 3.6 V to 5.5 V)
  • Up to 800-mA Output Current at 3.3 V in Boost Mode (VIN > 2.4 V)
  • Automatic Transition between Step Down and Boost Mode
  • Device Quiescent Current less than 50µA
  • Input Voltage Range: 2 V to 5.5 V
  • Power Save Mode for Improved Efficiency at Low Output Power
  • Load Disconnect During Shutdown
  • Overtemperature Protection
Convertidores de CC/CC
TPS63010 — Convertidor elevador/reductor de alta eficiencia e inductor único con interruptores de 2 A TPS63011 — Convertidor elevador/reductor de alta eficiencia e inductor único con interruptores de 2 A TPS63012 — Convertidor elevador/reductor de alta eficiencia e inductor único con interruptores de 2 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS63010EVM-235 — TPS63010EVM-235 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS63010EVM-235 — TPS63010EVM-235 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS63010EVM-235 27/08/2008
Certificado TPS63010EVM-235 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos