TPS63020EVM-487

TPS63020EVM-487

Haga su pedido ahora

Información general

Buck-Boost Converter with 4A Switch Evaluation Module Board

The TPS63020EVM-487 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS63020 Buck-Boost Converter with 4A Switch. The TPS63020EVM-487 operates from a 1.8V to 5.5V supply and provides a 3.3V output.

Funciones
  • Input voltage: 1.8V to 5.5V
  • Adjustable Vout: 1.2V to 5.5V
  • Switch current rating 4A
  • Dynamic switch current limit
  • Efficiency: >93% over wide Vin range (max)
  • Package: 14-pin QFN , 3mm x 4 mm x 1 mm
  • Operating frequency: 2.4MHz, synchronizable (±20%)
  • Automatic transition between Step Down and Boost Mode
  • Very low typical quiescent current (<50µA)
  • Power Save Mode for improved efficiency at light loads
  • Over-temperature protection
Convertidores de CC/CC
TPS63020 — Convertidor elevador/reductor de alta eficiencia e inductor único con interruptor de 4 A TPS63020-Q1 — Convertidor elevador/reductor de alta eficiencia e inductor único con interruptor de 4 A para automo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS63020EVM-487 — Evaluation Module Board for TPS63020 Buck-Boost Converter with 4A Switch

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS63020EVM-487 — Evaluation Module Board for TPS63020 Buck-Boost Converter with 4A Switch

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLVC313.ZIP (186 KB)

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado TPS63020EVM-487 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario TPS63020EVM-487 User's Guide 19/04/2010

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos