TPS630240EVM-553

TPS630240EVM-553

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS63024xEVM-553 enables test and evaluation of the Texas Instruments’ TPS63024 device family, a 2.5MHz (typ.) fully integrated buck-boost converter.

The TPS63024x devices are high efficiency, low quiescent current devices in buck-boost topology. They are suitable for applications where the input voltage can be higher or lower than the output voltage. Output currents can go up to 1.5A.

Funciones
  • 2.5V to 5.5V Input Voltage Range
  • 1.5A Output Current over Input Voltage Range
  • Efficiency up to 95% in Buck and Boost Mode
  • 2.5MHz Typical Switching Frequency
  • 35µA Operating Quiescent Current
Convertidores de CC/CC
TPS63024 — Convertidor elevador/reductor de alta eficiencia y 1.5 A con inductor único TPS630241 — Convertidor elevador/reductor de alta eficiencia y 1.5 A con inductor único TPS630242 — Convertidor elevador/reductor de alta eficiencia y 1.5 A con inductor único
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS630240EVM-553 — TPS63024 Buck Boost Regulator Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS630240EVM-553 — TPS63024 Buck Boost Regulator Evaluation Module
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
Certificado TPS630240EVM-553 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario TPS63024xEVM-553 User's Guide 11/11/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos