TPS630250EVM-668

TPS630250EVM-668

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS630250EVM-668 enables test and evaluation of the Texas Instruments' TPS630250 device family, a 2.5MHz (typ.) fully integrated buck-boost converter.

The TPS63025x devices are highly efficient, low quiescent current devices in buck-boost topology. They are suitable for applications where the input voltage can be higher or lower than the output voltage. Output currents can go up to 2A (boost mode) respectively 4A (buck mode).

 

Funciones
  • 2.5V to 5.5V input voltage range
  • 2A output current over input voltage range
  • Efficiency up to 95% in buck and boost mode
  • 2.5MHz typical switching frequency
  • 35µA operating quiescent current
Convertidores de CC/CC
TPS630250 — Convertidor buck-boost de 4 A, con un solo inductor en paquete DSBGA de 3.7 mm²
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS630250EVM-668 — Módulo de evaluación TPS630250 de regulador elevador/reductor con interruptor de 4 A en QFN

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS630250EVM-668 — Módulo de evaluación TPS630250 de regulador elevador/reductor con interruptor de 4 A en QFN
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
* EVM User's guide TPS63025xEVM-668 Evaluation Module 23/03/2015
Certificado TPS630250EVM-668 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos