TPS63027EVM-870

TPS63027EVM-870

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS63027EVM-870 está diseñado para ayudar al usuario a evaluar y probar fácilmente el funcionamiento y la funcionalidad del convertidor buck-boost TPS63027. El EVM funciona con una tensión de entrada de entre 2.3 V y 5.5 V. La tensión de salida está configurada en 3.3 V. Las corrientes de salida pueden alcanzar los 4 A. El TPS63027 se presenta en un pequeño encapsulado DSBGA de 2.12 x 2.12 mm².

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 2.3 V a 5.5 V
  • Rango de tensión de salida: 1.0 V a 5.5 V
  • Corriente de salida de hasta 2 A en modo Boost y 4 A en modo Buck
  • Eficiencia de hasta 95 % en modo Buck o Boost y hasta 96 % cuando VIN= VOUT
  • Frecuencia de conmutación típica de 2.5 MHz
Convertidores de CC/CC
TPS63027 — Convertidor elevador/reductor de alta eficiencia e inductor único con interruptor de 4.5 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS63027EVM-870 — TPS63027 Buck-Boost Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS63027EVM-870 — TPS63027 Buck-Boost Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS63027EVM-870 User's Guide 9/12/2016
Certificado TPS63027EVM-870 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos