TPS63030EVM-417

TPS63030EVM-417

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS63030EVM-417 facilitates evaluation of the TPS63030 High Efficient Single Inductor Buck-Boost Converter. The TPS63030 regulates a constant output voltage and operates in either step down or boost mode.

Funciones
  • Efficiency: 96% (max)
  • Input voltage: 1.8V to 5.5V
  • Output voltage: 1.2V to 5.5V
  • Output current: 0.6A (max) in buck mode @ 3.3V
  • Output current: 0.4A (max) in boost mode @ 3.3V
  • Quiescent current: 50µA (max)
  • Switching Frequency: 2.4MHz
Convertidores de CC/CC
TPS63030 — Convertidor elevador/reductor de alta eficiencia e inductor único con interruptores de 1 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS63030EVM-417 — Módulo de evaluación TPS63030 con entrada de 5.5 V, salida de 3.3 V y 0.5 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS63030EVM-417 — Módulo de evaluación TPS63030 con entrada de 5.5 V, salida de 3.3 V y 0.5 A
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
* EVM User's guide TPS63030 Evaluation Module User’s Guide 3/12/2008
Certificado TPS63030EVM-417 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos