TPS63030EVM-658

TPS63030EVM-658

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS63030EVM-658 evaluation module contains a TPS63030 buck-boost converter integrated circuit (IC), supporting components, and one white light-emitting diode (WLED). The purpose of this EVM is to facilitate evaluation of the TPS63030 in a typical WLED application. This user’s guide describes the characteristics, operation, and use of the TPS63030EVM-658 evaluation module (EVM). This EVM contains the Texas Instruments TPS63030 buck-boost converter, configured with external components to regulate current through a WLED. This user’s guide includes EVM specifications, recommended test setup, test results, bill of materials, and a schematic diagram.

Funciones
  • Constant LED current for input voltage from 2V to 5.5V
  • Up to 96% Efficiency
  • 800-mA Output Current at 3.3V in Step Down Mode (VIN = 3.6V to 5.5V)v
  • Up to 500-mA Output Current at 3.3V in Boost Mode (VIN > 2.4V)
  • Automatic Transition Between Step Down and Boost Mode
  • Device Quiescent Current less than 50µA
  • Input Voltage Range: 1.8V to 5.5V
  • Forced Fixed Frequency Operation and Synchronization Possible
  • Load Disconnect During Shutdown
  • Over-Temperature Protection
Convertidores de CC/CC
TPS63030 — Convertidor elevador/reductor de alta eficiencia e inductor único con interruptores de 1 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS63030EVM-658 — Módulo de evaluación TPS63030 de controlador elevador/reductor de LED simple

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS63030EVM-658 — Módulo de evaluación TPS63030 de controlador elevador/reductor de LED simple
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
* EVM User's guide TPS63030EVM-658 User's Guide (Rev. A) 18/07/2019
Certificado TPS63030EVM-658 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos