TPS63036EVM-163

TPS63036EVM-163

Haga su pedido ahora

Información general

An evaluation module for Texas Instruments TPS63036, a highly efficient, single-inductor, buck-boost converter, in an 8-ball, 1.854-mm × 1.076-mm wafer chip-scale package (YFG). Capable of programming enable/disable, power save mode (PWM/PFM) and adjustable output voltage.

Funciones
  • Efficiency: 96% (max)
  • Input voltage 1.8V to 5.5V
  • Output voltage: 1.2V to 5.5V
  • Output current: 0.6A (max)
  • Quiescent current: 35µA (max)
  • Switching Frequency: 2.0MHz
  • Programmable Enable/Disable
  • Programmable Power Save Mode and clock synchronization
  • Available in Small 1.854 mm x 1.076 mm, WCSP-8 Package
    Convertidores de CC/CC
    TPS63036 — Convertidor elevador/reductor de alta eficiencia e inductor único con interruptores de 1 A
    Descargar Ver vídeo con transcripción Video

    Solicite y comience el desarrollo

    Placa de evaluación

    TPS63036EVM-163 — Módulo de evaluación de convertidor elevador/reductor de inductor único

    Productos y hardware compatibles
    En inventario
    Límite:
    Agotado en TI.com
    No disponible en TI.com

    TPS63036EVM-163 — Módulo de evaluación de convertidor elevador/reductor de inductor único
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
    * EVM User's guide User's Guide TPS63036EVM-163 27/06/2012
    Certificado TPS63036EVM-163 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

    Soporte y capacitación

    Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

    Ver todos los temas del foro en inglés

    El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

    Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

    Videos