TPS63050EVM-679

TPS63050EVM-679

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS63050EVM-679 is a customer evaluation module for the TPS63050. The TPS63050 is a small 2.5mm by 2.5mm, RMW package buck-boost regulator with 1A switches. This EVM is set to an output voltage of 3.3V. Being a buck-boost, the input voltage may vary from 2.5V to 5.5V while the EVM maintains the 3.3V output voltage and up to 500mA of output current. This EVM allows the user to evaluate the IC's several functions and performance such as power good, current limit, and efficiency.

Funciones

  • 2.5V to 5.5V Input Voltage Range
  • 500 mA Output Current
  • Adjustable Current Limit

Convertidores de CC/CC
TPS63050 — TPS6305x elevador/reductor con inductor único, interruptores de 1 A e inicio suave ajustable TPS63051 — Convertidor elevador/reductor pequeño con inductor único
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS63050EVM-679 — Módulo de evaluación TPS63050 de regulador elevador/reductor en QFN

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS63050EVM-679 — Módulo de evaluación TPS63050 de regulador elevador/reductor en QFN
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
* EVM User's guide User's Guide for TPS63050EVM-679 13/07/2015
Certificado TPS63050EVM-679 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos